Danfoss logo
 SM185 SZ185 SM175 SZ175 - Brazed - 8551191

Scrollverdichter, SZ185S4RZ

SZ185-4RZM

Kältemittel: R404A; R407C; R134a; R513A, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungSZ185-4
Brand-TechnikScrollverdichter
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehmoment GP/LP [Nm]15 N-m
Drehmoment Ölausgleich [Nm]48 N-m
Drehmoment, Ölablass [Nm]35 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm]50 N-m
Druckseite Anschlusshöhe [mm]643 mm
Durchmesser [mm]317 mm
EinbaustandardODF
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FamilySZ
Gesamthöhe [mm]678.0 mm
Hubvolumen [cm3]249.90 cm³
IDVNo
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR134aR404AR407CR513A
LeistungsreglerFeste Drehzahl
Material DescriptionCOMP PERFORMER HIGH LIQUID CAP
Max pressure (PS) - high side31.90 bar
Eigenschaften
Wert
Max pressure (PS) - low side25.00 bar
Messanschluss HPKEINE
Messanschluss LPSchrader
Model numberSZ185S4RZ
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
ÖlablassBördel 1/4Zoll
Ölausgleich3/8'' SAE Bördel
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnameScroll compressor SZ
ProdukttypSZ185
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Saugleitung Anschlusshöhe [mm]180 mm
SchauglasmontageMit Gewinde
SCIP-Dossier Nr.2a7bda95-e10a-4cee-a4ae-c14f0342e88a
SegmentnutzungKlimatechnik
TechnologieScrollverdichter
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
Verdichter-Versorgungsspannung [V]380-415/3/50 460/3/60
VerpackungseinheitEinzelpack
Verpackungsmenge1
Zeichnungsnummer8551056c
ZulassungCEULUKCA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht104.2 Kilogramm
Nettogewicht101 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428660198
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm