Danfoss logo
 SM160 SZ160 - Brazed - 8551055

Kundendienst, SZ160T4CC

SZ160-4CBI

Kältemittel: R404A; R407C; R134a, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Ansaugstutzen-Material-
AnschlusstypGelötet
BeschreibungSZ160-4
Brand-TechnikKundendienst
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehmoment GP/LP [Nm]15 N-m
Drehmoment Ölausgleich [Nm]48 N-m
Drehmoment, Ebox-Abdeckung [Nm]2 N-m
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm]2.00 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm]3.00 N-m
Drehmoment, Ölablass [Nm]35 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm]50 N-m
Drehzahl bei 50 Hz [rpm]2900 rpm
Drehzahl bei 60 Hz [rpm]3500 rpm
Druckanschlussgröße [in]1-1/8 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm]596 mm
Durchmesser [mm]266 mm
EconomiserNein
EinbaustandardODF
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FamilySZ
FarbeBlau
Frequenz [Hz]50/60
Gelieferte AnleitungenMontagehinweise
Gelieferter MontagesatzMontagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben
Geliefertes ÖlOriginal Ölmenge
Gesamthöhe [mm]631.0 mm
Hochdruckseite TS Max150.0 °C
Hochdruckseite TS Min-35.0 °C
Hochdruckseite Volumen1.7 L
HP ab Werk [bar]33 bar
Hubvolumen [cm3]216.60 cm³
IDVNo
Im Geltungsbereich der WEEENo
IP-SchutzklasseIP 54 (mit Kabelverschraubung)
KältemittelR134aR404AR407C
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max]12.50 kg
KonfigurationscodeEinzel
LeistungsreglerFeste Drehzahl
LP ab Werk [bar]25 bar
LRA150 A
Material DescriptionCOMP PERF BRAZED-EQUAL OPT
Max pressure (PS) - high side34.30 bar
Max pressure (PS) - low side25.00 bar
Max. Betriebsstrom (Maximum Operating Current) [MOC]29 A
Messanschluss HPKEINE
Messanschluss LPSchrader
MMT29 A
Eigenschaften
Wert
Model numberSZ160T4CC
Montagedrehmoment [Nm]21.00 N-m
MotorschutzInterner Thermostat, externer Überlastschutz wird benötigt
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Niederdruckseite TS Max54.0 °C
Niederdruckseite TS Min-35.0 °C
Niederdruckseite Volumen16.5 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]400 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]460 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V]440 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]506 V
ÖlablassBördel 1/4Zoll
Ölausgleich3/8'' SAE Bördel
Ölfüllmenge [L]4.00 L
Ölreferenz160SZ
ÖltypPolyolester
Phase3
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnameScroll compressor SZ
ProdukttypSZ160
Prüfung Diff. [bar] [Max]24 bar
Prüfung HP [bar] [Max]32.0 bar
Prüfung LP [bar] [Max]25.0 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Rohrgröße am Druckanschluss [in]1-1/8 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in]1-5/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in]1-5/8 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm]180 mm
SchauglasmontageMit Gewinde
SCIP-Dossier Nr.58968d52-aa4c-4c0c-9aee-1ce6a31dfbd1
SCIP-Dossier ProduktnameSM115/SM125/SM160/SM175/SM185/SZ115/SZ125/SZ160/SZ175/SZ185/SY185
SegmentnutzungKlimatechnik
Startanzahl pro Stunde [Max]12
TechnologieScrollverdichter
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]380 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]460 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V]342 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]414 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]380-415/3/50 460/3/60
Verpackungsbreite [mm]370 mm
VerpackungseinheitEinzelpack
Verpackungsgewicht [Kg]671 kg
Verpackungshöhe [mm]671 mm
Verpackungslänge [mm]470 mm
Verpackungsmenge1
VersorgungsanschlussSchraube 4,8 mm
Viskosität [cP]32.0 cP
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm]0.94 Ohm
Zeichnungsnummer8551055c
ZulassungCEULUKCA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht102 Kilogramm
Nettogewicht90 Kilogramm
Volume511.875 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428582797
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm