Kundendienst, SZ115S4CC
SZ115-4CAM
Kältemittel: R404A; R407C; R134a, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
SZ115-4CAM
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Ansaugstutzen-Material | - |
| Anschlusstyp | Gelötet |
| Beschreibung | SZ115-4 |
| Brand-Technik | Kundendienst |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drehmoment GP/LP [Nm] | 15 N-m |
| Drehmoment Ölausgleich [Nm] | 48 N-m |
| Drehmoment, Ebox-Abdeckung [Nm] | 2 N-m |
| Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] | 2.00 N-m |
| Drehmoment, Leistung [Nm] | 3.00 N-m |
| Drehmoment, Ölablass [Nm] | 35 N-m |
| Drehmoment, Schauglas [Nm] | 50 N-m |
| Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
| Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Druckanschlussgröße [in] | 7/8 in |
| Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 536 mm |
| Durchmesser [mm] | 253 mm |
| Economiser | Nein |
| Einbaustandard | ODF |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Family | SZ |
| Farbe | Blau |
| Frequenz [Hz] | 50/60 |
| Gelieferte Anleitungen | Montagehinweise |
| Gelieferter Montagesatz | Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben |
| Geliefertes Öl | Original Ölmenge |
| Gesamthöhe [mm] | 579.0 mm |
| Hochdruckseite TS Max | 150.0 °C |
| Hochdruckseite TS Min | -35.0 °C |
| Hochdruckseite Volumen | 2.0 L |
| HP ab Werk [bar] | 33 bar |
| Hubvolumen [cm3] | 155.00 cm³ |
| IDV | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| IP-Schutzklasse | IP 54 (mit Kabelverschraubung) |
| Kältemittel | R134aR404AR407C |
| Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 11.00 kg |
| Konfigurationscode | Einzel |
| Leistungsregler | Feste Drehzahl |
| LP ab Werk [bar] | 25 bar |
| LRA | 120 A |
| Material Description | SZ115-4CC-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 34.30 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 25.00 bar |
| Max. Betriebsstrom (Maximum Operating Current) [MOC] | 22 A |
| Messanschluss HP | KEINE |
| Messanschluss LP | Schrader |
| MMT | 25 A |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Model number | SZ115S4CC |
| Montagedrehmoment [Nm] | 21.00 N-m |
| Motorschutz | Interner Thermostat, externer Überlastschutz wird benötigt |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Niederdruckseite TS Max | 14.0 °C |
| Niederdruckseite TS Min | -35.0 °C |
| Niederdruckseite Volumen | 14.0 L |
| Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] | 400 V |
| Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 460 V |
| Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] | 440 V |
| Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] | 506 V |
| Ölablass | Bördel 1/4Zoll |
| Ölausgleich | 3/8'' SAE Bördel |
| Ölfüllmenge [L] | 3.80 L |
| Ölreferenz | 160SZ |
| Öltyp | Polyolester |
| Phase | 3 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgruppe | Hermetic compressors |
| Produktname | Scroll compressor SZ |
| Produkttyp | SZ115 |
| Prüfung Diff. [bar] [Max] | 24 bar |
| Prüfung HP [bar] [Max] | 32.0 bar |
| Prüfung LP [bar] [Max] | 25.0 bar |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rohrgröße am Druckanschluss [in] | 7/8 in |
| Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] | 1-3/8 in |
| Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1-3/8 in |
| Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 180 mm |
| Schauglasmontage | Mit Gewinde |
| SCIP-Dossier Nr. | 58968d52-aa4c-4c0c-9aee-1ce6a31dfbd1 |
| SCIP-Dossier Produktname | SM115/SM125/SM160/SM175/SM185/SZ115/SZ125/SZ160/SZ175/SZ185/SY185 |
| Segmentnutzung | Klimatechnik |
| Startanzahl pro Stunde [Max] | 12 |
| Technologie | Scrollverdichter |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] | 380 V |
| Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 460 V |
| Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] | 342 V |
| Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] | 414 V |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Verpackungsbreite [mm] | 950 mm |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Verpackungsgewicht [Kg] | 510 kg |
| Verpackungshöhe [mm] | 768 mm |
| Verpackungslänge [mm] | 1140 mm |
| Verpackungsmenge | 6 |
| Versorgungsanschluss | Schraube 4,8 mm |
| Viskosität [cP] | 32.0 cP |
| Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] | 1.16 Ohm |
| Zeichnungsnummer | 8551112b |
| Zulassung | CEULUKCA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 81.17 Kilogramm |
| Nettogewicht | 78 Kilogramm |
| Volume | 0.11 Kubikmeter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428660532 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |