Danfoss logo
 single brazed SY380 SZ380

Scrollverdichter, SY380A4CAE

SY380A4CAI

Kältemittel: R407C; R134a; R513A; R22, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Ansaugstutzen-Material-
AnschlusstypGelötet
BeschreibungSY380-4
Brand-TechnikScrollverdichter
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehmoment GP/LP [Nm]15 N-m
Drehmoment Ölausgleich [Nm]66 N-m
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm]4.00 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm]3.00 N-m
Drehmoment, Ölablass [Nm]35 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm]50 N-m
Drehzahl bei 50 Hz [rpm]2900 rpm
Drehzahl bei 60 Hz [rpm]3500 rpm
Druckanschlussgröße [in]1-3/8 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm]654 mm
Durchmesser [mm]344 mm
EconomiserNein
EinbaustandardODF
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FamilySY
FarbeBlau
Frequenz [Hz]50/60
Gelieferte AnleitungenMontagehinweise
Gelieferter MontagesatzMontagesatz mit Gummischwingungsdämpfer und Distanzhülsen
Geliefertes ModulElektronischer Motorvollschutz montiert im Anschlusskasten
Geliefertes ÖlOriginal Ölmenge
Gesamthöhe [mm]727.0 mm
Hochdruckseite TS Max150.0 °C
Hochdruckseite TS Min-35.0 °C
Hochdruckseite Volumen5.1 L
HP ab Werk [bar]33 bar
Hubvolumen [cm3]531.20 cm³
IDVNo
Im Geltungsbereich der WEEENo
IP-SchutzklasseIP 54 (mit Kabelverschraubung)
KältemittelR134aR22R407CR513A
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max]20.00 kg
KonfigurationscodeEinzel
LeistungsreglerFeste Drehzahl
LP ab Werk [bar]25 bar
LRA300 A
Material DescriptionNB+2010E box COMP SY380 TRIO brase 24v
Max pressure (PS) - high side31.80 bar
Max pressure (PS) - low side20.00 bar
MCC79 A
Messanschluss HPKEINE
Messanschluss LPSchrader
Model numberSY380A4CAE
Eigenschaften
Wert
Montagedrehmoment [Nm]40.00 N-m
MotorschutzElektronisches Motorschutzmodul, 24 V
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Niederdruckseite TS Max52.0 °C
Niederdruckseite TS Min-35.0 °C
Niederdruckseite Volumen35.3 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]415 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]460 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V]457 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]506 V
ÖlablassBördel 1/4Zoll
Ölausgleich1/2'' Bördel
Ölfüllmenge [L]8.40 L
Ölreferenz320SZ
Phase3
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnameScroll compressor SY
ProdukttypSY380
Prüfung Diff. [bar] [Max]24 bar
Prüfung HP [bar] [Max]27.9 bar
Prüfung LP [bar] [Max]20.0 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA56.4 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in]1-3/8 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in]2-1/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in]2-1/8 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm]196 mm
SchauglasmontageMit Gewinde
Schutz vor falscher DrehrichtungElektronisches Modul
SCIP-Dossier Nr.a92ec178-0979-4d30-af46-57b56ac94204
SCIP-Dossier ProduktnameSY240-300/SZ240-300
SegmentnutzungKlimatechnik
Startanzahl pro Stunde [Max]12
TechnologieScrollverdichter
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]380 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]460 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V]340 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]414 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]380-415/3/50 460/3/60
Verpackungsbreite [mm]465 mm
VerpackungseinheitEinzelpack
Verpackungsgewicht [Kg]164 kg
Verpackungshöhe [mm]804 mm
Verpackungslänge [mm]510 mm
Verpackungsmenge1
VersorgungsanschlussStud M5
Viskosität [cP]68.0 cP
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm]0.41 Ohm
Zeichnungsnummer8556093b
ZulassungCEULUKCA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht175 Kilogramm
Nettogewicht155 Kilogramm
Volume0.23 Kubikmeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428582919
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm