Scrollverdichter, SY240A4CBE
SY240A4CBI
Kältemittel: R407C; R134a; R513A; R22, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack
SY240A4CBI
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Ansaugstutzen-Material | - |
| Anschlusstyp | Gelötet |
| Beschreibung | SY240-4 |
| Brand-Technik | Scrollverdichter |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| CoolselectorFilter | Not available in Coolselector |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drehmoment GP/LP [Nm] | 15 N-m |
| Drehmoment Ölausgleich [Nm] | 66 N-m |
| Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] | 4.00 N-m |
| Drehmoment, Leistung [Nm] | 3.00 N-m |
| Drehmoment, Ölablass [Nm] | 35 N-m |
| Drehmoment, Schauglas [Nm] | 50 N-m |
| Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
| Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Druckanschlussgröße [in] | 1-1/8 in |
| Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 654 mm |
| Durchmesser [mm] | 344 mm |
| Economiser | Nein |
| Einbaustandard | ODF |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Family | SY |
| Farbe | Blau |
| Frequenz [Hz] | 50/60 |
| Gelieferte Anleitungen | Montagehinweise |
| Gelieferter Montagesatz | Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer und Distanzhülsen |
| Geliefertes Modul | Elektronischer Motorvollschutz montiert im Anschlusskasten |
| Geliefertes Öl | Original Ölmenge |
| Gesamthöhe [mm] | 727.0 mm |
| Hochdruckseite TS Max | 150.0 °C |
| Hochdruckseite TS Min | -35.0 °C |
| Hochdruckseite Volumen | 5.0 L |
| HP ab Werk [bar] | 33 bar |
| Hubvolumen [cm3] | 347.80 cm³ |
| IDV | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| IP-Schutzklasse | IP 54 (mit Kabelverschraubung) |
| Kältemittel | R134aR22R407CR513A |
| Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 16.00 kg |
| Konfigurationscode | Einzel |
| Leistungsregler | Feste Drehzahl |
| LP ab Werk [bar] | 25 bar |
| LRA | 215 A |
| Material Description | NB+2010Ebox comp. trio S240 brase 230V |
| Max pressure (PS) - high side | 31.80 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 20.00 bar |
| MCC | 50 A |
| Messanschluss HP | KEINE |
| Messanschluss LP | Schrader |
| Model number | SY240A4CBE |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Montagedrehmoment [Nm] | 40.00 N-m |
| Motorschutz | Elektronisches Motorschutzmodul, 110/240V |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Niederdruckseite TS Max | 52.0 °C |
| Niederdruckseite TS Min | -35.0 °C |
| Niederdruckseite Volumen | 34.1 L |
| Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] | 400 V |
| Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 460 V |
| Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] | 440 V |
| Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] | 506 V |
| Ölablass | Bördel 1/4Zoll |
| Ölausgleich | 1/2'' Bördel |
| Ölfüllmenge [L] | 8.00 L |
| Ölreferenz | 320SZ |
| Phase | 3 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgruppe | Hermetic compressors |
| Produktname | Scroll compressor SY |
| Produkttyp | SY240 |
| Prüfung Diff. [bar] [Max] | 24 bar |
| Prüfung HP [bar] [Max] | 32.0 bar |
| Prüfung LP [bar] [Max] | 20.0 bar |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 35.7 A |
| Rohrgröße am Druckanschluss [in] | 1-1/8 in |
| Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] | 1-5/8 in |
| Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1-5/8 in |
| Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 196 mm |
| Schauglasmontage | Mit Gewinde |
| Schutz vor falscher Drehrichtung | Elektronisches Modul |
| SCIP-Dossier Nr. | 51393c5f-fa09-4984-947c-f686d7aaef0f |
| SCIP-Dossier Produktname | SVA-S top complete cap |
| Segmentnutzung | Klimatechnik |
| Startanzahl pro Stunde [Max] | 12 |
| Technologie | Scrollverdichter |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] | 380 V |
| Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 460 V |
| Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] | 342 V |
| Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] | 414 V |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Verpackungsbreite [mm] | 465 mm |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Verpackungsgewicht [Kg] | 156 kg |
| Verpackungshöhe [mm] | 780 mm |
| Verpackungslänge [mm] | 510 mm |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Versorgungsanschluss | Stud M5 |
| Viskosität [cP] | 68.0 cP |
| Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] | 0.616 Ohm |
| Zeichnungsnummer | 8556092b |
| Zulassung | CEULUKCA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 168 Kilogramm |
| Nettogewicht | 151 Kilogramm |
| Volume | 511.875 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428660747 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |