Danfoss logo
 SM185 SZ185 SM175 SZ175 - Brazed - 8551191

Scrollverdichter, SM185S3CC

SM185-3CAM

Kältemittel: R22, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 200-230/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Ansaugstutzen-Material-
AnschlusstypGelötet
BeschreibungSM185-3
Brand-TechnikScrollverdichter
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehmoment GP/LP [Nm]15 N-m
Drehmoment Ölausgleich [Nm]48 N-m
Drehmoment, Ebox-Abdeckung [Nm]2 N-m
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm]2.00 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm]3.00 N-m
Drehmoment, Ölablass [Nm]35 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm]50 N-m
Drehzahl bei 60 Hz [rpm]3500 rpm
Druckanschlussgröße [in]1-1/8 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm]643 mm
Durchmesser [mm]317 mm
EconomiserNein
EinbaustandardODF
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FamilySM
FarbeBlau
Frequenz [Hz]60
Gelieferte AnleitungenMontagehinweise
Gelieferter MontagesatzMontagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben
Geliefertes ÖlOriginal Ölmenge
Gesamthöhe [mm]678.0 mm
Hochdruckseite TS Max150.0 °C
Hochdruckseite TS Min-35.0 °C
Hochdruckseite Volumen2.5 L
HP ab Werk [bar]33 bar
Hubvolumen [cm3]249.90 cm³
IDVNo
Im Geltungsbereich der WEEENo
IP-SchutzklasseIP 54 (mit Kabelverschraubung)
KältemittelR22
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max]13.50 kg
KonfigurationscodeEinzel
LeistungsreglerFeste Drehzahl
LP ab Werk [bar]25 bar
LRA380 A
Material DescriptionSM185-3CC-INDUST
Max pressure (PS) - high side30.20 bar
Max pressure (PS) - low side25.00 bar
Max. Betriebsstrom (Maximum Operating Current) [MOC]73 A
Messanschluss HPKEINE
Eigenschaften
Wert
Messanschluss LPSchrader
MMT75 A
Model numberSM185S3CC
Montagedrehmoment [Nm]21.00 N-m
MotorschutzInterner Thermostat, externer Überlastschutz wird benötigt
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Niederdruckseite TS Max63.0 °C
Niederdruckseite TS Min-35.0 °C
Niederdruckseite Volumen31.2 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]230 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]253 V
ÖlablassBördel 1/4Zoll
Ölausgleich3/8'' SAE Bördel
Ölfüllmenge [L]6.20 L
Ölreferenz160P
ÖltypMineral
Phase3
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnameScroll compressor SM
ProdukttypSM185
Prüfung Diff. [bar] [Max]24 bar
Prüfung HP [bar] [Max]32.0 bar
Prüfung LP [bar] [Max]25.0 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Rohrgröße am Druckanschluss [in]1-1/8 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in]1-5/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in]1-5/8 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm]180 mm
SchauglasmontageMit Gewinde
SCIP-Dossier Nr.58968d52-aa4c-4c0c-9aee-1ce6a31dfbd1
SCIP-Dossier ProduktnameSM115/SM125/SM160/SM175/SM185/SZ115/SZ125/SZ160/SZ175/SZ185/SY185
SegmentnutzungKlimatechnik
Startanzahl pro Stunde [Max]12
TechnologieScrollverdichter
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]200 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]180 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]200-230/3/60
Verpackungsbreite [mm]950 mm
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Verpackungsgewicht [Kg]648 kg
Verpackungshöhe [mm]877 mm
Verpackungslänge [mm]1140 mm
Verpackungsmenge6
VersorgungsanschlussSchraube 4,8 mm
Viskosität [cP]32.0 cP
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm]0.19 Ohm
Zeichnungsnummer8551056c
ZulassungCEULUKCA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht104.2 Kilogramm
Nettogewicht100 Kilogramm
Volume0.154 Kubikmeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428660945
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm