Scrollverdichter, SM110S4EA
SM110-4EAG
Kältemittel: R22, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
SM110-4EAG
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | SM110-4 |
| Brand-Technik | Scrollverdichter |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drehmoment GP/LP [Nm] | 15 N-m |
| Drehmoment Ölausgleich [Nm] | 48 N-m |
| Drehmoment, Schauglas [Nm] | 50 N-m |
| Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 515 mm |
| Durchmesser [mm] | 254 mm |
| Einbaustandard | ODF |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Family | SM |
| Gesamthöhe [mm] | 558.0 mm |
| Hubvolumen [cm3] | 144.20 cm³ |
| IDV | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kältemittel | R22 |
| Leistungsregler | Feste Drehzahl |
| Material Description | SM110-4EA-INDUST |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Messanschluss HP | KEINE |
| Messanschluss LP | Schrader |
| Model number | SM110S4EA |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Ölausgleich | 3/8'' SAE Bördel |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgruppe | Hermetic compressors |
| Produktname | Scroll compressor SM |
| Produkttyp | SM110 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 178 mm |
| Schauglasmontage | Mit Gewinde |
| SCIP-Dossier Nr. | 2e9b0776-281a-4205-bf1f-dbeea526b31d |
| SCIP-Dossier Produktname | SM084/SM090/SM100/SM110/SM120/SM148/SM161/SZ084/SZ090/SZ100/SZ110/SZ120/SZ148/SZ161 |
| Segmentnutzung | Klimatechnik |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Verpackungsmenge | 8 |
| Zeichnungsnummer | 8552037b |
| Zulassung | CEUL |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 78.71 Kilogramm |
| Nettogewicht | 73 Kilogramm |
| Volume | 0.098 Kubikmeter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424687489 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |