Danfoss logo
Brazed SM084 SZ084 SM090 SZ090 SM100 SZ100 - 8552036

Scrollverdichter, SM100S4VC

SM100-4VM

Kältemittel: R22, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Ansaugstutzen-Material-
AnschlusstypGelötet
BeschreibungSM100-4
Brand-TechnikScrollverdichter
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehmoment GP/LP [Nm]15 N-m
Drehmoment Ölausgleich [Nm]48 N-m
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm]2.00 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm]3.00 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm]50 N-m
Drehzahl bei 50 Hz [rpm]2900 rpm
Drehzahl bei 60 Hz [rpm]3500 rpm
Druckanschlussgröße [in]3/4 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm]465 mm
Durchmesser [mm]254 mm
EconomiserNein
EinbaustandardODF
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FamilySM
FarbeBlau
Frequenz [Hz]50/60
Gelieferte AnleitungenMontagehinweise
Gelieferter MontagesatzMontagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben
Geliefertes ÖlOriginal Ölmenge
Gesamthöhe [mm]508.0 mm
Hochdruckseite TS Max150.0 °C
Hochdruckseite TS Min-35.0 °C
Hochdruckseite Volumen1.1 L
HP ab Werk [bar]33 bar
Hubvolumen [cm3]127.20 cm³
IDVNo
Im Geltungsbereich der WEEENo
IP-SchutzklasseIP 54 (mit Kabelverschraubung)
KältemittelR22
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max]8.50 kg
KonfigurationscodeEinzel
LeistungsreglerFeste Drehzahl
LP ab Werk [bar]25 bar
LRA98 A
Material DescriptionSM100-4VC-INDUST
Max pressure (PS) - high side30.20 bar
Max pressure (PS) - low side25.00 bar
Max. Betriebsstrom (Maximum Operating Current) [MOC]18 A
MCC19 A
Messanschluss HPKEINE
Messanschluss LPSchrader
Model numberSM100S4VC
Eigenschaften
Wert
Montagedrehmoment [Nm]21.00 N-m
MotorschutzInterner Überlastschutz
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Niederdruckseite TS Max63.0 °C
Niederdruckseite TS Min-35.0 °C
Niederdruckseite Volumen13.0 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]400 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]460 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V]440 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]506 V
Ölausgleich3/8'' SAE Bördel
Ölfüllmenge [L]3.25 L
Ölreferenz160P
ÖltypMineral
Phase3
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnameScroll compressor SM
ProdukttypSM100
Prüfung Diff. [bar] [Max]24 bar
Prüfung HP [bar] [Max]32.0 bar
Prüfung LP [bar] [Max]25.0 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA13.6 A
Rohrgröße am Druckanschluss [in]3/4 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in]1-1/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in]1-1/8 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm]142 mm
SchauglasmontageMit Gewinde
SCIP-Dossier Nr.2e9b0776-281a-4205-bf1f-dbeea526b31d
SCIP-Dossier ProduktnameSM084/SM090/SM100/SM110/SM120/SM148/SM161/SZ084/SZ090/SZ100/SZ110/SZ120/SZ148/SZ161
SegmentnutzungKlimatechnik
Startanzahl pro Stunde [Max]12
TechnologieScrollverdichter
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]380 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]460 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V]342 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]414 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]380-415/3/50 460/3/60
Verpackungsbreite [mm]950 mm
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Verpackungsgewicht [Kg]566 kg
Verpackungshöhe [mm]707 mm
Verpackungslänge [mm]1140 mm
Verpackungsmenge8
VersorgungsanschlussSchraube 4,8 mm
Viskosität [cP]32.0 cP
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm]1.48 Ohm
Zeichnungsnummer8552036b
ZulassungCEULUKCA

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht70.84 Kilogramm
Nettogewicht65 Kilogramm
Volume0.098 Kubikmeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702424540586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm