Danfoss logo
MTZ044 MT044 MTZ045 MT045 MTZ050 MT050 MTZ051 MT051 MTZ056 MT056 MTZ057 MT057 MTZ064 MT064 MTZ065 MT065 MTZ072 MT072 MTZ073 MT073 MTZ080 MT080 MTZ081 MT081 NTZ096 NTZ108 NTZ136

Hubkolben-Verdichter, MTZ72HN9AVE

MTZ72-9VM

Kältemittel: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anmerkung zum Einbau(lieferbar nur in Rotolock-Version)
Ansaugstutzen-Material-
AnschlusstypRotolock
BeschreibungMTZ072-9
Brand-TechnikHubkolben-Verdichter
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clause7.17.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehmoment GP/LP [Nm]15 N-m
Drehmoment Ölausgleich [Nm]30 N-m
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm]3.00 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm]3.00 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm]50 N-m
Drehzahl bei 60 Hz [rpm]3500 rpm
Druckanschlussgröße [in]1-1/4 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm]74 mm
Durchmesser [mm]288 mm
EconomiserNein
EinbaumuffeODF
EinbaustandardRotolock
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FamilyMTZ
FarbeBlau
Frequenz [Hz]60
Gelieferte AnleitungenMontagehinweise
Gelieferte EinbautenSaug- & Druck-Lötstutzen, Rotolock Überwurfmuttern und Dichtungen
Gelieferter MontagesatzMontagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben
Geliefertes ÖlOriginal Ölmenge
Gesamthöhe [mm]413.0 mm
Hochdruckseite TS Max150.0 °C
Hochdruckseite TS Min-35.0 °C
Hochdruckseite Volumen0.6 L
HP ab Werk [bar]25 bar
Hubvolumen [cm3]120.94 cm³
Im Geltungsbereich der WEEENo
IP-SchutzklasseIP 55 (mit Kabelverschraubung)
KältemittelR134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR452AR513A
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max]5.00 kg
KonfigurationscodeEinzel
LeistungsreglerFeste Drehzahl
LP ab Werk [bar]25 bar
LRA100 A
Material DescriptionCOMPRESSOR OSG+EQUAL MULTIREF
Max pressure (PS) - high side29.40 bar
Max pressure (PS) - low side22.60 bar
Eigenschaften
Wert
MCC18.5 A
Messanschluss HPKEINE
Messanschluss LPSchrader
Model numberMTZ72HN9AVE
Montagedrehmoment [Nm]15.00 N-m
MotorschutzInterner Überlastschutz
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Niederdruckseite TS Max50.0 °C
Niederdruckseite TS Min-35.0 °C
Niederdruckseite Volumen16.5 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]380 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]418 V
Ölausgleich3/8'' SAE Bördel
Ölfüllmenge [L]1.80 L
Ölreferenz175PZ
Phase3
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnameReciprocating compressor MTZ
ProdukttypMTZ072
Prüfung Diff. [bar] [Max]30 bar
Prüfung HP [bar] [Max]30.0 bar
Prüfung LP [bar] [Max]25.0 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Rohrgröße am Druckanschluss [in]3/4 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in]7/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in]1-3/4 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm]265 mm
SchauglasmontageMit Gewinde
SCIP-Dossier Nr.9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b
SegmentnutzungKühlung MT
Startanzahl pro Stunde [Max]12
TechnologieHubkolbenverdichter
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]380 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]342 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]380/3/60
Verpackungsbreite [mm]800 mm
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Verpackungsgewicht [Kg]263 kg
Verpackungshöhe [mm]550 mm
Verpackungslänge [mm]1150 mm
Verpackungsmenge6
VersorgungsanschlussFlachstecker
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm]1.35 Ohm
Zeichnungsnummer8502012g
ZulassungCEULUKCA
Zylinder2

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht44.5 Kilogramm
Nettogewicht42 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428661195
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm