Danfoss logo
MT032 MTZ032 MT036 MTZ036 MT040 MTZ040 - Code 4 - 8501046p06-8501025

Hubkolben-Verdichter, MTZ40JH3AVE

MTZ40-3VM

Kältemittel: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R454A; R455A; R449A, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 200-230/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anmerkung zum Einbau(lieferbar nur in Rotolock-Version)
Ansaugstutzen-Material-
AnschlusstypRotolock
BeschreibungMTZ040-3
Brand-TechnikHubkolben-Verdichter
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clause7.17.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehmoment GP/LP [Nm]15 N-m
Drehmoment Ölausgleich [Nm]30 N-m
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm]3.00 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm]3.00 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm]50 N-m
Drehzahl bei 60 Hz [rpm]3500 rpm
Druckanschlussgröße [in]1 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm]68 mm
Durchmesser [mm]224 mm
EconomiserNein
EinbaumuffeODF
EinbaustandardRotolock
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FamilyMTZ
FarbeBlau
Frequenz [Hz]60
Gelieferte AnleitungenMontagehinweise
Gelieferte EinbautenSaug- & Druck-Lötstutzen, Rotolock Überwurfmuttern und Dichtungen
Gelieferter MontagesatzMontagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben
Geliefertes ÖlOriginal Ölmenge
Gesamthöhe [mm]356.0 mm
Hochdruckseite TS Max150.0 °C
Hochdruckseite TS Min-35.0 °C
Hochdruckseite Volumen0.3 L
HP ab Werk [bar]25 bar
Hubvolumen [cm3]67.89 cm³
Im Geltungsbereich der WEEENo
IP-SchutzklasseIP 55 (mit Kabelverschraubung)
KältemittelR134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR452AR513AR454AR454CR455A
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max]2.50 kg
KonfigurationscodeEinzel
LeistungsreglerFeste Drehzahl
LP ab Werk [bar]25 bar
LRA98 A
Material DescriptionMTZ40JH3AVE, COMPRESSOR 1CY
Max pressure (PS) - high side29.40 bar
Max pressure (PS) - low side22.60 bar
Eigenschaften
Wert
MCC22 A
Messanschluss HPKEINE
Messanschluss LPSchrader
Model numberMTZ40JH3AVE
Montagedrehmoment [Nm]15.00 N-m
MotorschutzInterner Überlastschutz
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Niederdruckseite TS Max50.0 °C
Niederdruckseite TS Min-35.0 °C
Niederdruckseite Volumen7.5 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]230 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]253 V
Ölausgleich3/8'' SAE Bördel
Ölfüllmenge [L]0.95 L
Ölreferenz175PZ
Phase3
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnameReciprocating compressor MTZ
ProdukttypMTZ040
Prüfung Diff. [bar] [Max]30 bar
Prüfung HP [bar] [Max]30.0 bar
Prüfung LP [bar] [Max]25.0 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Rohrgröße am Druckanschluss [in]1/2 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in]5/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in]1-1/4 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm]263 mm
SchauglasmontageMit Gewinde
SCIP-Dossier Nr.5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
SegmentnutzungKühlung MT
Startanzahl pro Stunde [Max]12
TechnologieHubkolbenverdichter
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]200 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]180 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]200-230/3/60
Verpackungsbreite [mm]800 mm
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Verpackungsgewicht [Kg]343 kg
Verpackungshöhe [mm]500 mm
Verpackungslänge [mm]1150 mm
Verpackungsmenge12
VersorgungsanschlussFlachstecker
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm]0.89 Ohm
Zeichnungsnummer8501025f
ZulassungCEULUKCA
Zylinder1

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht28.25 Kilogramm
Nettogewicht27 Kilogramm
Volume41.6 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428867191
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm