Danfoss logo
 VE_1- 5 MTZ028 MT028 MTZ032 MT032 MTZ036 MT036 MTZ040 MT040-8501020

Hubkolben-Verdichter, MTZ36JG1AVE

MTZ36-1VI

Kältemittel: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R454A; R455A; R449A, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 208-230/1/60, Verpackungseinheit: Einzelpack

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anmerkung zum Einbau(lieferbar nur in Rotolock-Version)
Ansaugstutzen-Material-
AnschlusstypRotolock
BeschreibungMTZ036-1
Brand-TechnikHubkolben-Verdichter
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clause7.17.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehmoment GP/LP [Nm]15 N-m
Drehmoment Ölausgleich [Nm]30 N-m
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm]3.00 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm]3.00 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm]50 N-m
Drehzahl bei 60 Hz [rpm]3500 rpm
Druckanschlussgröße [in]1 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm]68 mm
Durchmesser [mm]224 mm
EconomiserNein
EinbaumuffeODF
EinbaustandardRotolock
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FamilyMTZ
FarbeBlau
Frequenz [Hz]60
Gelieferte AnleitungenMontagehinweise
Gelieferte EinbautenSaug- & Druck-Lötstutzen, Rotolock Überwurfmuttern und Dichtungen
Gelieferter MontagesatzMontagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben
Geliefertes ÖlOriginal Ölmenge
Gesamthöhe [mm]356.0 mm
Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm]0.63 Ohm
Hochdruckseite TS Max150.0 °C
Hochdruckseite TS Min-35.0 °C
Hochdruckseite Volumen0.3 L
HP ab Werk [bar]25 bar
Hubvolumen [cm3]60.47 cm³
Im Geltungsbereich der WEEENo
IP-SchutzklasseIP 55 (mit Kabelverschraubung)
KältemittelR134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR452AR513AR454AR454CR455A
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max]2.50 kg
KonfigurationscodeEinzel
Leistung von Kondensator A25.000 µF
Leistung von Kondensator B100 µF
Leistung von Kondensator B (2)20.000 µF
LeistungsreglerFeste Drehzahl
LP ab Werk [bar]25 bar
LRA84 A
Material DescriptionCOMPRESSOR VERSION EGALISATION
Max pressure (PS) - high side29.40 bar
Max pressure (PS) - low side22.60 bar
Eigenschaften
Wert
MCC30 A
Messanschluss HPKEINE
Messanschluss LPSchrader
Model numberMTZ36JG1AVE
Montagedrehmoment [Nm]15.00 N-m
MotorschutzInterner Überlastschutz
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/1/60
Niederdruckseite TS Max50.0 °C
Niederdruckseite TS Min-35.0 °C
Niederdruckseite Volumen7.5 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]230 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]253 V
Ölausgleich3/8'' SAE Bördel
Ölfüllmenge [L]0.95 L
Ölreferenz175PZ
Phase1
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnameReciprocating compressor MTZ
ProdukttypMTZ036
Prüfung Diff. [bar] [Max]30 bar
Prüfung HP [bar] [Max]30.0 bar
Prüfung LP [bar] [Max]25.0 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Rohrgröße am Druckanschluss [in]1/2 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in]5/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in]1-1/4 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm]263 mm
SchauglasmontageMit Gewinde
SCIP-Dossier Nr.5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
SegmentnutzungKühlung MT
Spannung von Kondensator A [V]440.00 V
Spannung von Kondensator B [V]330.00 V
Spannung von Kondensator C [V]440.00 V
Startanzahl pro Stunde [Max]12
TechnologieHubkolbenverdichter
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]208 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]187 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]208-230/1/60
Verpackungsbreite [mm]295 mm
VerpackungseinheitEinzelpack
Verpackungsgewicht [Kg]27 kg
Verpackungshöhe [mm]385 mm
Verpackungslänge [mm]330 mm
Verpackungsmenge1
VersorgungsanschlussFlachstecker
Zeichnungsnummer8501020e
ZulassungCEULUKCA
Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter [Ohm]2.90 Ohm
Zylinder1

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht27.88 Kilogramm
Nettogewicht26 Kilogramm
Volume37.734 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428888189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm