Danfoss logo
 Single VE_3-4-6-7-9 MTZ144 MT144 MTZ160 MT160-8504011

Hubkolben-Verdichter, MTZ144HV7AVE

MTZ144-7VI

Kältemittel: R404A; R407C; R407A; R134a; R407F, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 500/3/50 575/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anmerkung zum Einbau(lieferbar nur in Rotolock-Version)
Ansaugstutzen-Material-
AnschlusstypRotolock
BeschreibungMTZ144-7
Brand-TechnikHubkolben-Verdichter
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clause7.17.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehmoment GP/LP [Nm]15 N-m
Drehmoment Ölausgleich [Nm]30 N-m
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm]3.00 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm]3.00 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm]50 N-m
Drehzahl bei 50 Hz [rpm]2900 rpm
Drehzahl bei 60 Hz [rpm]3500 rpm
Druckanschlussgröße [in]1-1/4 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm]125 mm
Durchmesser [mm]352 mm
EconomiserNein
EinbaumuffeODF
EinbaustandardRotolock
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FamilyMTZ
FarbeBlau
Frequenz [Hz]50/60
Gelieferte AnleitungenMontagehinweise
Gelieferte EinbautenSaug- & Druck-Lötstutzen, Rotolock Überwurfmuttern und Dichtungen
Gelieferter MontagesatzMontagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben
Geliefertes ÖlOriginal Ölmenge
Gesamthöhe [mm]540.0 mm
Hochdruckseite TS Max150.0 °C
Hochdruckseite TS Min-35.0 °C
Hochdruckseite Volumen1.2 L
HP ab Werk [bar]25 bar
Hubvolumen [cm3]241.87 cm³
Im Geltungsbereich der WEEENo
IP-SchutzklasseIP 54 (mit Kabelverschraubung)
KältemittelR134aR404AR407AR407CR407F
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max]10.00 kg
KonfigurationscodeEinzel
LeistungsreglerFeste Drehzahl
LP ab Werk [bar]25 bar
LRA90 A
Material DescriptionCOMPRESSOR VERSION EGALISATION
Max pressure (PS) - high side29.40 bar
Max pressure (PS) - low side22.60 bar
MCC25 A
Messanschluss HPKEINE
Eigenschaften
Wert
Messanschluss LPSchrader
Model numberMTZ144HV7AVE
Montagedrehmoment [Nm]50.00 N-m
MotorschutzInterner Überlastschutz
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Niederdruckseite TS Max50.0 °C
Niederdruckseite TS Min-35.0 °C
Niederdruckseite Volumen31.0 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]500 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]575 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V]550 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]632 V
Ölausgleich3/8'' SAE Bördel
Ölfüllmenge [L]3.90 L
Ölreferenz175PZ
Phase3
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnameReciprocating compressor MTZ
ProdukttypMTZ144
Prüfung Diff. [bar] [Max]30 bar
Prüfung HP [bar] [Max]30.0 bar
Prüfung LP [bar] [Max]25.0 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Rohrgröße am Druckanschluss [in]3/4 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in]1-1/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in]1-3/4 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm]233 mm
SchauglasmontageMit Gewinde
SCIP-Dossier Nr.6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4
SegmentnutzungKühlung MT
Startanzahl pro Stunde [Max]12
TechnologieHubkolbenverdichter
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]500 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]575 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V]450 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]517 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]500/3/50 575/3/60
Verpackungsbreite [mm]400 mm
VerpackungseinheitEinzelpack
Verpackungsgewicht [Kg]72 kg
Verpackungshöhe [mm]720 mm
Verpackungslänge [mm]570 mm
Verpackungsmenge1
VersorgungsanschlussSchraubanschlüsse 10-32 UNF x 9,5
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm]2.04 Ohm
Zeichnungsnummer8504011e
ZulassungCEULUKCA
Zylinder4

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht72.75 Kilogramm
Nettogewicht69 Kilogramm
Volume150.48 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428583107
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm