Hubkolben-Verdichter, MTZ100HS4AVE
MTZ100-4VI
Kältemittel: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R454A; R455A; R449A, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack
MTZ100-4VI
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anmerkung zum Einbau | (lieferbar nur in Rotolock-Version) |
| Ansaugstutzen-Material | - |
| Anschlusstyp | Rotolock |
| Beschreibung | MTZ100-4 |
| Brand-Technik | Hubkolben-Verdichter |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drehmoment GP/LP [Nm] | 15 N-m |
| Drehmoment Ölausgleich [Nm] | 30 N-m |
| Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] | 3.00 N-m |
| Drehmoment, Leistung [Nm] | 3.00 N-m |
| Drehmoment, Schauglas [Nm] | 50 N-m |
| Drehzahl bei 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
| Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Druckanschlussgröße [in] | 1-1/4 in |
| Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 125 mm |
| Durchmesser [mm] | 352 mm |
| Economiser | Nein |
| Einbaumuffe | ODF |
| Einbaustandard | Rotolock |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(a)6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Family | MTZ |
| Farbe | Blau |
| Frequenz [Hz] | 50/60 |
| Gelieferte Anleitungen | Montagehinweise |
| Gelieferte Einbauten | Saug- & Druck-Lötstutzen, Rotolock Überwurfmuttern und Dichtungen |
| Gelieferter Montagesatz | Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben |
| Geliefertes Öl | Original Ölmenge |
| Gesamthöhe [mm] | 519.0 mm |
| Hochdruckseite TS Max | 150.0 °C |
| Hochdruckseite TS Min | -35.0 °C |
| Hochdruckseite Volumen | 1.2 L |
| HP ab Werk [bar] | 25 bar |
| Hubvolumen [cm3] | 171.26 cm³ |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| IP-Schutzklasse | IP 54 (mit Kabelverschraubung) |
| Kältemittel | R134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR452AR513AR454CR454AR455A |
| Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 10.00 kg |
| Konfigurationscode | Einzel |
| Leistungsregler | Feste Drehzahl |
| LP ab Werk [bar] | 25 bar |
| LRA | 90 A |
| Material Description | COMP OSG-EQUAL MULTIREF |
| Max pressure (PS) - high side | 29.40 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 22.60 bar |
| MCC | 22 A |
| Messanschluss HP | KEINE |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Messanschluss LP | Schrader |
| Model number | MTZ100HS4AVE |
| Montagedrehmoment [Nm] | 50.00 N-m |
| Motorschutz | Interner Überlastschutz |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Niederdruckseite TS Max | 50.0 °C |
| Niederdruckseite TS Min | -35.0 °C |
| Niederdruckseite Volumen | 31.0 L |
| Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] | 400 V |
| Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 460 V |
| Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] | 440 V |
| Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] | 506 V |
| Ölausgleich | 3/8'' SAE Bördel |
| Ölfüllmenge [L] | 3.90 L |
| Ölreferenz | 175PZ |
| Phase | 3 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgruppe | Hermetic compressors |
| Produktname | Reciprocating compressor MTZ |
| Produkttyp | MTZ100 |
| Prüfung Diff. [bar] [Max] | 30 bar |
| Prüfung HP [bar] [Max] | 30.0 bar |
| Prüfung LP [bar] [Max] | 25.0 bar |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rohrgröße am Druckanschluss [in] | 3/4 in |
| Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] | 1-1/8 in |
| Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1-3/4 in |
| Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 233 mm |
| Schauglasmontage | Mit Gewinde |
| SCIP-Dossier Nr. | 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
| Segmentnutzung | Kühlung MT |
| Startanzahl pro Stunde [Max] | 12 |
| Technologie | Hubkolbenverdichter |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V] | 380 V |
| Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 460 V |
| Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V] | 340 V |
| Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] | 414 V |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 400/3/50 460/3/60 |
| Verpackungsbreite [mm] | 400 mm |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Verpackungsgewicht [Kg] | 70 kg |
| Verpackungshöhe [mm] | 720 mm |
| Verpackungslänge [mm] | 570 mm |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Versorgungsanschluss | Schraubanschlüsse 10-32 UNF x 9,5 |
| Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm] | 2.12 Ohm |
| Zeichnungsnummer | 8504010f |
| Zulassung | CEULUKCA |
| Zylinder | 4 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 66.75 Kilogramm |
| Nettogewicht | 63 Kilogramm |
| Volume | 150.48 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428888301 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |