Danfoss logo
MTZ044 MT044 MTZ045 MT045 MTZ050 MT050 MTZ051 MT051 MTZ056 MT056 MTZ057 MT057 MTZ064 MT064 MTZ065 MT065 MTZ072 MT072 MTZ073 MT073 MTZ080 MT080 MTZ081 MT081 NTZ096 NTZ108 NTZ136

Hubkolben-Verdichter, MT72HN3CVE

MT72-3VI

Kältemittel: R22, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 200-230/3/60, Verpackungseinheit: Einzelpack

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anmerkung zum Einbau(lieferbar nur in Rotolock-Version)
Ansaugstutzen-Material-
AnschlusstypRotolock
BeschreibungMT072-3
Brand-TechnikHubkolben-Verdichter
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clause7.17.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehmoment GP/LP [Nm]15 N-m
Drehmoment Ölausgleich [Nm]30 N-m
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm]3.00 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm]3.00 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm]50 N-m
Drehzahl bei 60 Hz [rpm]3500 rpm
Druckanschlussgröße [in]1-1/4 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm]74 mm
Durchmesser [mm]288 mm
EconomiserNein
EinbaumuffeODF
EinbaustandardRotolock
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FamilyMT
FarbeBlau
Frequenz [Hz]60
Gelieferte AnleitungenMontagehinweise
Gelieferte EinbautenSaug- & Druck-Lötstutzen, Rotolock Überwurfmuttern und Dichtungen
Gelieferter MontagesatzMontagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben
Geliefertes ÖlOriginal Ölmenge
Gesamthöhe [mm]413.0 mm
Hochdruckseite TS Max150.0 °C
Hochdruckseite TS Min-35.0 °C
Hochdruckseite Volumen0.6 L
HP ab Werk [bar]25 bar
Hubvolumen [cm3]120.94 cm³
Im Geltungsbereich der WEEENo
IP-SchutzklasseIP 55 (mit Kabelverschraubung)
KältemittelR22
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max]5.00 kg
KonfigurationscodeEinzel
LeistungsreglerFeste Drehzahl
LP ab Werk [bar]25 bar
LRA135 A
Material DescriptionCOMPRESSOR MINER OSG-EQUAL
Max pressure (PS) - high side27.80 bar
Max pressure (PS) - low side18.40 bar
MCC30 A
Eigenschaften
Wert
Messanschluss HPKEINE
Messanschluss LPSchrader
Model numberMT72HN3CVE
Montagedrehmoment [Nm]15.00 N-m
MotorschutzInterner Überlastschutz
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Niederdruckseite TS Max50.0 °C
Niederdruckseite TS Min-35.0 °C
Niederdruckseite Volumen16.5 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]230 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]253 V
Ölausgleich3/8'' SAE Bördel
Ölfüllmenge [L]1.80 L
Ölreferenz160P
Phase3
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnameReciprocating compressor MT
ProdukttypMT072
Prüfung Diff. [bar] [Max]30 bar
Prüfung HP [bar] [Max]30.0 bar
Prüfung LP [bar] [Max]25.0 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Rohrgröße am Druckanschluss [in]3/4 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in]7/8 in
Saugleitung Anschlussgröße [in]1-3/4 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm]265 mm
SchauglasmontageMit Gewinde
SCIP-Dossier Nr.9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b
SegmentnutzungKühlung MT
Startanzahl pro Stunde [Max]12
TechnologieHubkolbenverdichter
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]200 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]180 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]200-230/3/60
Verpackungsbreite [mm]365 mm
VerpackungseinheitEinzelpack
Verpackungsgewicht [Kg]41 kg
Verpackungshöhe [mm]455 mm
Verpackungslänge [mm]395 mm
Verpackungsmenge1
VersorgungsanschlussFlachstecker
Viskosität [cP]32.0 cP
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm]0.56 Ohm
Zeichnungsnummer8502012g
ZulassungCEULUKCA
Zylinder2

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht44.5 Kilogramm
Nettogewicht42 Kilogramm
Volume62.841 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428839556
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm