Hubkolben-Verdichter, MT56HL1EVE
MT56-1VM
Kältemittel: R22, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 208-230/1/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
MT56-1VM
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anmerkung zum Einbau | (lieferbar nur in Rotolock-Version) |
| Ansaugstutzen-Material | - |
| Anschlusstyp | Rotolock |
| Beschreibung | MT056-1 |
| Brand-Technik | Hubkolben-Verdichter |
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drehmoment GP/LP [Nm] | 15 N-m |
| Drehmoment Ölausgleich [Nm] | 30 N-m |
| Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm] | 3.00 N-m |
| Drehmoment, Leistung [Nm] | 3.00 N-m |
| Drehmoment, Schauglas [Nm] | 50 N-m |
| Drehzahl bei 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Druckanschlussgröße [in] | 1-1/4 in |
| Druckseite Anschlusshöhe [mm] | 74 mm |
| Durchmesser [mm] | 288 mm |
| Economiser | Nein |
| Einbaumuffe | ODF |
| Einbaustandard | Rotolock |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(a)6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Family | MT |
| Farbe | Blau |
| Frequenz [Hz] | 60 |
| Gelieferte Anleitungen | Montagehinweise |
| Gelieferte Einbauten | Saug- & Druck-Lötstutzen, Rotolock Überwurfmuttern und Dichtungen |
| Gelieferter Montagesatz | Montagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben |
| Geliefertes Öl | Original Ölmenge |
| Gesamthöhe [mm] | 413.0 mm |
| Hauptwicklungswiderstand für einphasige Verdichter [Ohm] | 0.33 Ohm |
| Hochdruckseite TS Max | 150.0 °C |
| Hochdruckseite TS Min | -35.0 °C |
| Hochdruckseite Volumen | 0.6 L |
| HP ab Werk [bar] | 25 bar |
| Hubvolumen [cm3] | 96.13 cm³ |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| IP-Schutzklasse | IP 54 (mit Kabelverschraubung) |
| Kältemittel | R22 |
| Kältemittelfüllmenge [kg] [Max] | 5.00 kg |
| Konfigurationscode | Einzel |
| Leistung von Kondensator A | 35.000 µF |
| Leistung von Kondensator B | 200 µF |
| Leistung von Kondensator B (2) | 20.000 µF |
| Leistungsregler | Feste Drehzahl |
| LP ab Werk [bar] | 25 bar |
| LRA | 136 A |
| Material Description | COMPRESSOR MINER OSG+EQUAL |
| Max pressure (PS) - high side | 27.80 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 18.40 bar |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| MCC | 42.5 A |
| Messanschluss HP | KEINE |
| Messanschluss LP | Schrader |
| Model number | MT56HL1EVE |
| Montagedrehmoment [Nm] | 15.00 N-m |
| Motorschutz | Interner Überlastschutz |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/1/60 |
| Niederdruckseite TS Max | 50.0 °C |
| Niederdruckseite TS Min | -35.0 °C |
| Niederdruckseite Volumen | 16.5 L |
| Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 230 V |
| Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] | 253 V |
| Ölausgleich | 3/8'' SAE Bördel |
| Ölfüllmenge [L] | 1.80 L |
| Ölreferenz | 160P |
| Phase | 1 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgruppe | Hermetic compressors |
| Produktname | Reciprocating compressor MT |
| Produkttyp | MT056 |
| Prüfung Diff. [bar] [Max] | 30 bar |
| Prüfung HP [bar] [Max] | 30.0 bar |
| Prüfung LP [bar] [Max] | 25.0 bar |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rohrgröße am Druckanschluss [in] | 3/4 in |
| Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in] | 7/8 in |
| Saugleitung Anschlussgröße [in] | 1-3/4 in |
| Saugleitung Anschlusshöhe [mm] | 265 mm |
| Schauglasmontage | Mit Gewinde |
| SCIP-Dossier Nr. | 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b |
| Segmentnutzung | Kühlung MT |
| Spannung von Kondensator A [V] | 440.00 V |
| Spannung von Kondensator B [V] | 330.00 V |
| Spannung von Kondensator C [V] | 440.00 V |
| Startanzahl pro Stunde [Max] | 12 |
| Technologie | Hubkolbenverdichter |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V] | 208 V |
| Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V] | 187 V |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 208-230/1/60 |
| Verpackungsbreite [mm] | 800 mm |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Verpackungsgewicht [Kg] | 251 kg |
| Verpackungshöhe [mm] | 550 mm |
| Verpackungslänge [mm] | 1150 mm |
| Verpackungsmenge | 6 |
| Versorgungsanschluss | Schraubanschlüsse 10-32 UNF x 9,5 |
| Viskosität [cP] | 32.0 cP |
| Zeichnungsnummer | 8502011e |
| Zulassung | CEULUKCA |
| Zusätzlicher Wicklungswiderstand (Hilfswicklung) für einphasige Verdichter [Ohm] | 1.64 Ohm |
| Zylinder | 2 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 40.5 Kilogramm |
| Nettogewicht | 38 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428662055 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |