Hubkolben-Verdichter, MT32JF9AVE
MT32-9VM
Kältemittel: R22, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung
MT32-9VM
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | MT032-9 |
| Brand-Technik | Hubkolben-Verdichter |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(a)6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Family | MT |
| Hubvolumen [cm3] | 53.86 cm³ |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kältemittel | R22 |
| Leistungsregler | Feste Drehzahl |
| Material Description | COMPRESSOR MINER OSG-EQUAL |
| Max pressure (PS) - high side | 29.40 bar |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Max pressure (PS) - low side | 18.40 bar |
| Model number | MT32JF9AVE |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Produktgruppe | Hermetic compressors |
| Produktname | Reciprocating compressor MT |
| Produkttyp | MT032 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
| Segmentnutzung | Kühlung MT |
| Technologie | Hubkolbenverdichter |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Verdichter-Versorgungsspannung [V] | 380/3/60 |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Verpackungsmenge | 12 |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 27.08 Kilogramm |
| Nettogewicht | 25.83 Kilogramm |
| Volume | 39.83 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428662291 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |