Danfoss logo
MT18 MT22 MT28 MTZ18 MTZ22 MTZ28 -4  8501046p01

Hubkolben-Verdichter, MT22JC4BVE

MT22-4VM

Kältemittel: R22, Segmentnutzung: Kühlung MT, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 400/3/50 460/3/60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anmerkung zum Einbau(lieferbar nur in Rotolock-Version)
Ansaugstutzen-Material-
AnschlusstypRotolock
BeschreibungMT022-4
Brand-TechnikHubkolben-Verdichter
CE-geprüftYes
China RoHS exemption clause7.17.3
China RoHS-KonformitätYes with exemptions
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehmoment GP/LP [Nm]15 N-m
Drehmoment Ölausgleich [Nm]30 N-m
Drehmoment, Erdungsanschluss [Nm]3.00 N-m
Drehmoment, Leistung [Nm]3.00 N-m
Drehmoment, Schauglas [Nm]50 N-m
Drehzahl bei 50 Hz [rpm]2900 rpm
Drehzahl bei 60 Hz [rpm]3500 rpm
Druckanschlussgröße [in]1 in
Druckseite Anschlusshöhe [mm]68 mm
Durchmesser [mm]224 mm
EconomiserNein
EinbaumuffeODF
EinbaustandardRotolock
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FamilyMT
FarbeBlau
Frequenz [Hz]50/60
Gelieferte AnleitungenMontagehinweise
Gelieferte EinbautenSaug- & Druck-Lötstutzen, Rotolock Überwurfmuttern und Dichtungen
Gelieferter MontagesatzMontagesatz mit Gummischwingungsdämpfer, Bolzen, Muttern, Distanzhülsen und Unterlegscheiben
Geliefertes ÖlOriginal Ölmenge
Gesamthöhe [mm]333.0 mm
Hochdruckseite TS Max150.0 °C
Hochdruckseite TS Min-35.0 °C
Hochdruckseite Volumen0.3 L
HP ab Werk [bar]25 bar
Hubvolumen [cm3]38.12 cm³
Im Geltungsbereich der WEEENo
IP-SchutzklasseIP 55 (mit Kabelverschraubung)
KältemittelR22
Kältemittelfüllmenge [kg] [Max]2.50 kg
KonfigurationscodeEinzel
LeistungsreglerFeste Drehzahl
LP ab Werk [bar]25 bar
LRA20 A
Material DescriptionCOMP MINER OSG-EQUAL
Max pressure (PS) - high side29.40 bar
Max pressure (PS) - low side18.40 bar
MCC6 A
Messanschluss HPKEINE
Eigenschaften
Wert
Messanschluss LPSchrader
Model numberMT22JC4BVE
Montagedrehmoment [Nm]15.00 N-m
MotorschutzInterner Überlastschutz
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Niederdruckseite TS Max50.0 °C
Niederdruckseite TS Min-35.0 °C
Niederdruckseite Volumen7.5 L
Oberer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]400 V
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]460 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V]460 V
Oberer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]506 V
Ölausgleich3/8'' SAE Bördel
Ölfüllmenge [L]0.95 L
Ölreferenz160P
Phase3
Product lineCommercial Compressors
ProduktgruppeHermetic compressors
ProduktnameReciprocating compressor MT
ProdukttypMT022
Prüfung Diff. [bar] [Max]30 bar
Prüfung HP [bar] [Max]30.0 bar
Prüfung LP [bar] [Max]25.0 bar
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Rohrgröße am Druckanschluss [in]3/8 in
Rohrgröße am Saugleitungsanschluss [in]1/2 in
Saugleitung Anschlussgröße [in]1 in
Saugleitung Anschlusshöhe [mm]263 mm
SchauglasmontageMit Gewinde
SCIP-Dossier Nr.5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
SegmentnutzungKühlung MT
Startanzahl pro Stunde [Max]12
TechnologieHubkolbenverdichter
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL-zertifiziertYes
Unterer Wert der Nennspannung bei 50Hz [V]380 V
Unterer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]460 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 50Hz [V]340 V
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]414 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]400/3/50 460/3/60
Verpackungsbreite [mm]800 mm
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Verpackungsgewicht [Kg]307 kg
Verpackungshöhe [mm]500 mm
Verpackungslänge [mm]1150 mm
Verpackungsmenge12
VersorgungsanschlussFlachstecker
Viskosität [cP]32.0 cP
Wicklungswiderstand für dreiphasige Verdichter mit identischen Wicklungen [Ohm]11.84 Ohm
Zeichnungsnummer8501024e
ZulassungCCCCEULUKCA
Zylinder1

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht24.25 Kilogramm
Nettogewicht23 Kilogramm
Volume37.183 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702428662505
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm