Danfoss logo
Box w content

Servicesatz, Z04, Kühlregal mit Glasfront, Multi-Pack, 40 pc

077Z7017

Produkttyp: Z04, Eingesetzt für Produkt: Kühlregal mit Glasfront

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
Eingesetzt für ProduktKühlregal mit Glasfront
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]-12.0 °C
Kalt Ausschaltwert [°F]10.0 °F
Kalt Einschaltwert [°C]-3.5 °C
Kalt Einschaltwert [°F]25.5 °F
Kapillarrohrlänge [in]66.0 in
Kapillarrohrlänge [mm]1680 mm
Material Description077Z Service thermostat
Menge je Verpackungseinheit40 pc
Mittlerer Ausschaltwert [°C]-4.0 °C
Mittlerer Ausschaltwert [°F]25.0 °F
Eigenschaften
Wert
Mittlerer Einschaltwert [°C]3.0 °C
Mittlerer Einschaltwert [°F]37.5 °F
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameServicesatz
ProdukttypZ04
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungAdaptive Kühlschrankregelung
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitMulti-Pack
Warm Ausschaltwert [°C]2.5 °C
Warm Ausschaltwert [°F]36.5 °F
Warm Einschaltwert [°C]8.5 °C
Warm Einschaltwert [°F]47.0 °F
ZulassungcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.142 Kilogramm
Nettogewicht0.122 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702428976381