Danfoss logo
Box w content

Servicesatz, Z0, Kühlschränke, Multi-Pack, 40 pc

077Z7012

Produkttyp: Z0, Eingesetzt für Produkt: Kühlschränke

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
Eingesetzt für ProduktKühlschränke
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]-25.4 °C
Kalt Ausschaltwert [°F]-14.0 °F
Kalt Einschaltwert [°C]-16.0 °C
Kalt Einschaltwert [°F]3.0 °F
Kapillarrohrlänge [in]42.0 in
Kapillarrohrlänge [mm]1070 mm
Material Description077Z Service thermostat
Menge je Verpackungseinheit40 pc
Mittlerer Ausschaltwert [°C]-12.9 °C
Eigenschaften
Wert
Mittlerer Ausschaltwert [°F]9.0 °F
Mittlerer Einschaltwert [°C]-5.9 °C
Mittlerer Einschaltwert [°F]21.5 °F
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameServicesatz
ProdukttypZ0
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungAdaptiveKühl-/TiefkühlschrankregelungRegelung
UL-zertifiziertYes
VerpackungseinheitMulti-Pack
Warm Ausschaltwert [°C]-3.4 °C
Warm Ausschaltwert [°F]26.0 °F
Warm Einschaltwert [°C]2.3 °C
Warm Einschaltwert [°F]36.0 °F
ZulassungcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.142 Kilogramm
Nettogewicht0.122 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.442 Liter
EAN/UPC5702428976336