Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Industrie-Bausatz, B0

077B7318

Typenbezeichnung: Industrie-Bausatz, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 75

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
EinstellpositionKALT
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]1.5 °C
Kalt Einschaltwert [°C]5.0 °C
Kapillarrohrlänge [mm]1200 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 75pcs/box
Menge je Verpackungseinheit75 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameIndustrie-Bausatz
ProdukttypB0
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Terminal6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungIndustrie-Bausatz
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]9.5 °C
Warm Einschaltwert [°C]12.5 °C
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.108 Kilogramm
Nettogewicht0.07 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.315 Liter
EAN/UPC5702424029388