Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Industrie-Bausatz, B0

077B7293

Typenbezeichnung: Industrie-Bausatz, Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 60

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EinstellpositionKALT
Enthält AkkusNo
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]1.5 °C
Kalt Einschaltwert [°C]5.0 °C
Kapillarrohrlänge [mm]650 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 60pcs/box
Menge je Verpackungseinheit60 pc
Product lineAppliance Controls
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameIndustrie-Bausatz
ProdukttypB0
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Terminal6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungIndustrie-Bausatz
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]9.5 °C
Warm Einschaltwert [°C]12.5 °C
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht113 Gramm
Nettogewicht89 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.394 Liter
EAN/UPC5715162980262