Danfoss logo
Box w content

Servicethermostat; Mit Zubehör, B0

077B7109

Produkttyp: B0, Typenbezeichnung: Servicethermostat; Mit Zubehör, Eingesetzt für Produkt: Kühlschränke, Warm Einschaltwert [°C]: 10.5, Warm Ausschaltwert [°C]: 5, Kalt Einschaltwert [°C]: 3, Kalt Ausschaltwert [°C]: -4.5, Kapillarrohrlänge [mm]: 1200

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eingesetzt für ProduktKühlschränke
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]-4.5 °C
Kalt Ausschaltwert [°F]23.9 °F
Kalt Einschaltwert [°C]3.0 °C
Kalt Einschaltwert [°F]37.4 °F
Kapillarrohrlänge [mm]1200 mm
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit40 pc
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameServicesatz
ProdukttypB0
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungServicethermostatMit Zubehör
VerpackungseinheitMulti-Pack
Warm Ausschaltwert [°C]5.0 °C
Warm Ausschaltwert [°F]41.0 °F
Warm Einschaltwert [°C]10.5 °C
Warm Einschaltwert [°F]50.9 °F
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht90 Gramm
Nettogewicht80 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424030636