Servicethermostat; Mit Zubehör, B62
077B7104
Produkttyp: B62, Typenbezeichnung: Servicethermostat; Mit Zubehör, Eingesetzt für Produkt: 2-türige Kühlschränke, Warm Einschaltwert [°C]: 3.5, Warm Ausschaltwert [°C]: -12.5, Kalt Ausschaltwert [°C]: -23, Kalt Ausschaltwert [°C]: -23, Kapillarrohrlänge [mm]: 1000
077B7104
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Eingesetzt für Produkt | 2-türige Kühlschränke |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kalt Ausschaltwert [°C] | -23.0 °C |
| Kalt Ausschaltwert [°F] | -9.4 °F |
| Kalt Einschaltwert [°C] | 3.5 °C |
| Kalt Einschaltwert [°F] | 38.3 °F |
| Kapillarrohrlänge [in] | 39.4 in |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 1000 mm |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 40 pc |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mechanische Kälteautomatik |
| Produktname | Servicesatz |
| Produkttyp | B62 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | ServicethermostatMit Zubehör |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Warm Ausschaltwert [°C] | -12.5 °C |
| Warm Ausschaltwert [°F] | 9.5 °F |
| Warm Einschaltwert [°C] | 3.5 °C |
| Warm Einschaltwert [°F] | 38.3 °F |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 142 Gramm |
| Nettogewicht | 132 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424026615 |