Servicethermostat; Mit Zubehör, B0
077B7100
Produkttyp: B0, Typenbezeichnung: Servicethermostat; Mit Zubehör, Eingesetzt für Produkt: 1-türige Kühlschränke,; no frost, Warm Einschaltwert [°C]: 8.5, Warm Ausschaltwert [°C]: 3, Kalt Einschaltwert [°C]: -9.5, Kalt Ausschaltwert [°C]: -18, Kapillarrohrlänge [mm]: 1200
077B7100
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Eingesetzt für Produkt | 1-türige Kühlschränke,no frost |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kalt Ausschaltwert [°C] | -18.0 °C |
| Kalt Ausschaltwert [°F] | -0.4 °F |
| Kalt Einschaltwert [°C] | -9.5 °C |
| Kalt Einschaltwert [°F] | 14.9 °F |
| Kapillarrohrlänge [in] | 47.2 in |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 1200 mm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Menge je Verpackungseinheit | 40 pc |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mechanische Kälteautomatik |
| Produktname | Servicesatz |
| Produkttyp | B0 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Typenbezeichnung | ServicethermostatMit Zubehör |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Warm Ausschaltwert [°C] | 3.0 °C |
| Warm Ausschaltwert [°F] | 37.4 °F |
| Warm Einschaltwert [°C] | 8.5 °C |
| Warm Einschaltwert [°F] | 47.3 °F |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 136 Gramm |
| Nettogewicht | 130 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424026578 |