B0
077B7088
Verpackungseinheit: Industrieverpackung, Menge je Verpackungseinheit: 50
077B7088
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Einstellposition | KALT |
| Kalt Ausschaltwert [°C] | -8.5 °C |
| Kalt Einschaltwert [°C] | -1.0 °C |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 2000 mm |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 50pcs/box |
| Menge je Verpackungseinheit | 50 pc |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mechanische Kälteautomatik |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktname | Industrie-Bausatz |
| Produkttyp | B0 |
| Terminal | 6,3 x 0,8 mm All |
| Typenbezeichnung | Without add. function |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Warm Ausschaltwert [°C] | 6.0 °C |
| Warm Einschaltwert [°C] | 11.5 °C |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 144 Gramm |
| Nettogewicht | 88 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.472 Liter |
| EAN/UPC | 5715255160991 |