Danfoss logo
Box w content

Servicethermostat; Mit Zubehör, B0

077B7068

Produkttyp: B0, Typenbezeichnung: Servicethermostat; Mit Zubehör, Eingesetzt für Produkt: Tiefkühler ohne Alarm, Warm Einschaltwert [°C]: -16.7, Warm Ausschaltwert [°C]: -23.5, Kalt Einschaltwert [°C]: -21.8, Kalt Ausschaltwert [°C]: -29.5, Kapillarrohrlänge [mm]: 623

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Eingesetzt für ProduktTiefkühler ohne Alarm
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]-29.5 °C
Kalt Ausschaltwert [°F]-21.1 °F
Kalt Einschaltwert [°C]-21.8 °C
Kalt Einschaltwert [°F]-7.2 °F
Kapillarrohrlänge [mm]623 mm
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Menge je Verpackungseinheit40 pc
Eigenschaften
Wert
Mittlerer Ausschaltwert [°C]-26.4 °C
Mittlerer Einschaltwert [°C]-19.2 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameServicesatz
ProdukttypB0
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungServicethermostatMit Zubehör
VerpackungseinheitMulti-Pack
Warm Ausschaltwert [°C]-23.5 °C
Warm Ausschaltwert [°F]-10.3 °F
Warm Einschaltwert [°C]-16.7 °C
Warm Einschaltwert [°F]2.0 °F
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht121 Gramm
Nettogewicht120 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702428950916