Danfoss logo
Box w content

Servicethermostat; Mit Zubehör, B6

077B7060

Produkttyp: B6, Typenbezeichnung: Servicethermostat; Mit Zubehör, Warm Einschaltwert [°C]: 5.4, Warm Ausschaltwert [°C]: -4.6, Kalt Ausschaltwert [°C]: -9.3, Kalt Ausschaltwert [°C]: -9.3, Kapillarrohrlänge [mm]: 1067

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
Eingesetzt für ProduktRefrig.w.automatic defrost
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]-9.3 °C
Kalt Einschaltwert [°C]5.4 °C
Kapillarrohrlänge [mm]1067 mm
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Menge je Verpackungseinheit40 pc
Eigenschaften
Wert
Mittlerer Ausschaltwert [°C]-6.4 °C
Mittlerer Einschaltwert [°C]5.4 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameServicesatz
ProdukttypB6
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
TypenbezeichnungServicethermostatMit Zubehör
VerpackungseinheitMulti-Pack
Warm Ausschaltwert [°C]-4.6 °C
Warm Einschaltwert [°C]5.4 °C
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht129 Gramm
Nettogewicht120 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702428950978