Servicethermostat; Mit Zubehör, B6
077B7051
Produkttyp: B6, Typenbezeichnung: Servicethermostat; Mit Zubehör, Warm Einschaltwert [°C]: 5, Warm Ausschaltwert [°C]: -6.2, Kalt Ausschaltwert [°C]: -11, Kalt Ausschaltwert [°C]: -11, Kapillarrohrlänge [mm]: 1000
077B7051
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | Refrig.w.automatic defrost |
| Kalt Ausschaltwert [°C] | -11.0 °C |
| Kalt Einschaltwert [°C] | 5.0 °C |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 1000 mm |
| Material Description | Thermostat 077Bservice kit 40pcs/box |
| Menge je Verpackungseinheit | 40 pc |
| Product line | Appliance Controls |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Mechanische Kälteautomatik |
| Produktname | Servicesatz |
| Produkttyp | B6 |
| Typenbezeichnung | ServicethermostatMit Zubehör |
| Verpackungseinheit | Multi-Pack |
| Warm Ausschaltwert [°C] | -6.2 °C |
| Warm Einschaltwert [°C] | 5.0 °C |
| Zulassung | CE |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 138 Gramm |
| Nettogewicht | 128 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5715255254263 |