Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B62

077B6725

Produkttyp: B62, Warm Einschaltwert [°C]: 5, Warm Ausschaltwert [°C]: -11, Kalt Ausschaltwert [°C]: -27, Kalt Ausschaltwert [°C]: -27, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
Eingesetzt für ProduktRefrig.w.automatic defrost
Eingestellt auf Druck760 mmHg
EinstellpositionKALT
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]-27.0 °C
Kalt Einschaltwert [°C]5.0 °C
Kapillarrohrlänge [mm]2000 mm
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Menge je Verpackungseinheit70 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameThermostat
ProdukttypB62
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Terminal6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungWith constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]-11.0 °C
Warm Einschaltwert [°C]5.0 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.116 Kilogramm
Nettogewicht0.108 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.309 Kubikdezimeter
EAN/UPC5702424019075