Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B63

077B6335

Produkttyp: B63, Eingesetzt für Produkt: Kühlschränke mit automatischer Abtauung, Warm Einschaltwert [°C]: 3.5, Warm Ausschaltwert [°C]: -12.5, Kalt Ausschaltwert [°C]: -21, Kalt Ausschaltwert [°C]: -21, Kapillarrohrlänge [mm]: 1010

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktKühlschränke mit automatischer Abtauung
Eingestellt auf Druck760 mmHg
EinstellpositionWarm
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Kalt Ausschaltwert [°C]-21.0 °C
Kalt Einschaltwert [°C]3.5 °C
Kapillarrohrlänge [mm]1010 mm
Material DescriptionThermostat 077B63, 6-36 amp
Menge je Verpackungseinheit90 pc
Product lineAppliance Controls
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameThermostat
ProdukttypB63
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Terminal6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungWith constant cut-in, aut.defrost and chan. contact
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]-12.5 °C
Warm Einschaltwert [°C]3.5 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht97 Gramm
Nettogewicht92 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715255064992