Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B63

077B6321

Produkttyp: B63, Typenbezeichnung: Standard-Thermostat, Eingesetzt für Produkt: Mit automatischer Abtauung; Zwei Kühlschränke, Warm Einschaltwert [°C]: 5, Warm Ausschaltwert [°C]: -10, Kalt Ausschaltwert [°C]: -30, Kalt Ausschaltwert [°C]: -30, Kapillarrohrlänge [mm]: 1500

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
Eingesetzt für ProduktZwei KühlschränkeMit automatischer Abtauung
Eingestellt auf Druck760 mmHg
EinstellpositionWarm
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]-30.0 °C
Kalt Einschaltwert [°C]5.0 °C
Kapillarrohrlänge [mm]1500 mm
Material DescriptionThermostat 077B63, 6-36 amp
Menge je Verpackungseinheit90 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameThermostat
ProdukttypB63
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Terminal6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungStandard-Thermostat
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]-10.0 °C
Warm Einschaltwert [°C]5.0 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.103 Kilogramm
Nettogewicht0.097 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5702424008628