Thermostat, B6
077B6172
Produkttyp: B6, Eingesetzt für Produkt: Mit automatischer Abtauung, Warm Einschaltwert [°C]: 3.5, Warm Ausschaltwert [°C]: -5, Kalt Ausschaltwert [°C]: -21, Kalt Ausschaltwert [°C]: -21, Kapillarrohrlänge [mm]: 900
077B6172
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Eingesetzt für Produkt | Mit automatischer AbtauungRefrigerator |
| Eingestellt auf Druck | 650 mmHg |
| Einstellposition | KALT |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kalt Ausschaltwert [°C] | -21.0 °C |
| Kalt Einschaltwert [°C] | 3.5 °C |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 900 mm |
| Material Description | Thermostat 077B6, 6-36 amp |
| Menge je Verpackungseinheit | 100 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mechanische Kälteautomatik |
| Produktname | Thermostat |
| Produkttyp | B6 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Terminal | 6,3 x 0,8 mm All |
| Typenbezeichnung | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Warm Ausschaltwert [°C] | -5.0 °C |
| Warm Einschaltwert [°C] | 3.5 °C |
| Zulassung | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 90 Gramm |
| Nettogewicht | 85 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.309 Liter |
| EAN/UPC | 5702424014544 |