Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B52

077B5271

Warm Einschaltwert [°C]: 8.9, Warm Ausschaltwert [°C]: -9.5, Kalt Einschaltwert [°C]: 2.5, Kalt Ausschaltwert [°C]: -20, Kapillarrohrlänge [mm]: 800

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
Eingesetzt für ProduktRefrig.w.automatic defrost
Eingestellt auf Druck760 mmHg
EinstellpositionKALT
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]-20.0 °C
Kalt Einschaltwert [°C]2.5 °C
Kapillarrohrlänge [mm]800 mm
Material DescriptionThermostat 077B52, 6-36 amp
Menge je Verpackungseinheit90 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameThermostat
ProdukttypB52
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Terminal6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungWith large diff. and automaticdefrost and aux. contact
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]-9.5 °C
Warm Einschaltwert [°C]8.9 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht95 Gramm
Nettogewicht90 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume23.617 Liter
EAN/UPC5702424588540