Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B62

077B3694

Produkttyp: B62, Eingesetzt für Produkt: Kühlschränke, Warm Einschaltwert [°C]: 4.5, Warm Ausschaltwert [°C]: -13, Kalt Ausschaltwert [°C]: -20, Kalt Ausschaltwert [°C]: -20, Kapillarrohrlänge [mm]: 1100

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktKühlschränke
Eingestellt auf Druck760 mmHg
EinstellpositionKALT
Enthält AkkusNo
Kalt Ausschaltwert [°C]-20.0 °C
Kalt Einschaltwert [°C]4.5 °C
Kapillarrohrlänge [mm]1100 mm
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Menge je Verpackungseinheit90 pc
Product lineAppliance Controls
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameThermostat
ProdukttypB62
Terminal6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungWith constant cut-in,automatic defrost and aux.cont
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]-13.0 °C
Warm Einschaltwert [°C]4.5 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht94.2 Gramm
Nettogewicht89.2 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715255224976