Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B62

077B3693

Produkttyp: B62, Eingesetzt für Produkt: Kühlschränke; Mit automatischer Abtauung, Warm Einschaltwert [°C]: 3.5, Warm Ausschaltwert [°C]: -11, Kalt Ausschaltwert [°C]: -27.5, Kalt Ausschaltwert [°C]: -27.5, Kapillarrohrlänge [mm]: 1200

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Einbaubremsvorrichtung (EBD)077R0379 ref. 1
Eingesetzt für ProduktKühlschränkeMit automatischer Abtauung
Eingestellt auf Druck760 mmHg
EinstellpositionKALT
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]-27.5 °C
Kalt Einschaltwert [°C]3.5 °C
Kapillarrohrlänge [mm]1200 mm
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Menge je Verpackungseinheit100 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameThermostat
ProdukttypB62
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Terminal6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungWith constant cut-in,automatic defrost and aux.cont
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]-11.0 °C
Warm Einschaltwert [°C]3.5 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht96 Gramm
Nettogewicht91 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715255124375