Thermostat, B62
077B3691
Produkttyp: B62, Warm Einschaltwert [°C]: 3.5, Warm Ausschaltwert [°C]: -12.5, Kalt Ausschaltwert [°C]: -21, Kalt Ausschaltwert [°C]: -21, Kapillarrohrlänge [mm]: 1010
077B3691
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | Refrig.w.automatic defrost |
| Eingestellt auf Druck | 760 mmHg |
| Einstellposition | Warm |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Kalt Ausschaltwert [°C] | -21.0 °C |
| Kalt Einschaltwert [°C] | 3.5 °C |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 1010 mm |
| Material Description | Thermostat 077B62, 6-36 amp |
| Menge je Verpackungseinheit | 90 pc |
| Product line | Appliance Controls |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Mechanische Kälteautomatik |
| Produktname | Thermostat |
| Produkttyp | B62 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Terminal | 6,3 x 0,8 mm All |
| Typenbezeichnung | With constant cut-in,automat. defrost and aux. cont |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Warm Ausschaltwert [°C] | -12.5 °C |
| Warm Einschaltwert [°C] | 3.5 °C |
| Zulassung | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 97 Gramm |
| Nettogewicht | 92 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255065029 |