Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B62

077B3690

Produkttyp: B62, Eingesetzt für Produkt: Kühlschränke, Warm Einschaltwert [°C]: 4.5, Warm Ausschaltwert [°C]: -13, Kalt Ausschaltwert [°C]: -26, Kalt Ausschaltwert [°C]: -26, Kapillarrohrlänge [mm]: 1200

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Eingesetzt für ProduktKühlschränkewith manual def.
Eingestellt auf Druck760 mmHg
EinstellpositionKALT
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]-26.0 °C
Kalt Einschaltwert [°C]4.5 °C
Kapillarrohrlänge [mm]1200 mm
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Menge je Verpackungseinheit100 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameThermostat
ProdukttypB62
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Terminal6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungWith constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]-13.0 °C
Warm Einschaltwert [°C]4.5 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht97 Gramm
Nettogewicht92 Gramm
Volume0.236 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162787410
Proposition 65No significant risk