Thermostat, B6
077B3689
Produkttyp: B6, Warm Einschaltwert [°C]: 4.5, Warm Ausschaltwert [°C]: -13, Kalt Ausschaltwert [°C]: -26, Kalt Ausschaltwert [°C]: -26, Kapillarrohrlänge [mm]: 1200
077B3689
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | Refrig.w.automatic defrost |
| Eingestellt auf Druck | 760 mmHg |
| Einstellposition | KALT |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kalt Ausschaltwert [°C] | -26.0 °C |
| Kalt Einschaltwert [°C] | 4.5 °C |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 1200 mm |
| Material Description | Thermostat 077B6, 6-36 amp |
| Menge je Verpackungseinheit | 100 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mechanische Kälteautomatik |
| Produktname | Thermostat |
| Produkttyp | B6 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Terminal | 6,3 x 0,8 mm All |
| Typenbezeichnung | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Warm Ausschaltwert [°C] | -13.0 °C |
| Warm Einschaltwert [°C] | 4.5 °C |
| Zulassung | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 89 Gramm |
| Nettogewicht | 84 Gramm |
| Volume | 0.236 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162787397 |
| Proposition 65 | No significant risk |