Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B62

077B3679

Produkttyp: B62, Warm Einschaltwert [°C]: 3.5, Warm Ausschaltwert [°C]: -11, Kalt Ausschaltwert [°C]: -26, Kalt Ausschaltwert [°C]: -26, Kapillarrohrlänge [mm]: 900

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
Eingesetzt für ProduktRefrig.w.automatic defrost
Eingestellt auf Druck760 mmHg
EinstellpositionWarm
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]-26.0 °C
Kalt Einschaltwert [°C]3.5 °C
Kapillarrohrlänge [mm]900 mm
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Menge je Verpackungseinheit100 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameThermostat
ProdukttypB62
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Terminal6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungWith constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]-11.0 °C
Warm Einschaltwert [°C]3.5 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht90 Gramm
Nettogewicht85 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.309 Liter
EAN/UPC5702424644390