Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B6

077B3670

Produkttyp: B6, Typenbezeichnung: Standard-Thermostat, Eingesetzt für Produkt: Kühlschränke; Mit automatischer Abtauung, Warm Einschaltwert [°C]: 3.5, Warm Ausschaltwert [°C]: -12.5, Kalt Ausschaltwert [°C]: -23, Kalt Ausschaltwert [°C]: -23, Kapillarrohrlänge [mm]: 1600

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
Eingesetzt für ProduktKühlschränkeMit automatischer Abtauung
Eingestellt auf Druck760 mmHg
EinstellpositionKALT
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]-23.0 °C
Kalt Einschaltwert [°C]3.5 °C
Kapillarrohrlänge [mm]1600 mm
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Menge je Verpackungseinheit100 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameThermostat
ProdukttypB6
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Terminal6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungStandard-Thermostat
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]-12.5 °C
Warm Einschaltwert [°C]3.5 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.09 Kilogramm
Nettogewicht0.085 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702424062910