Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Thermostat, B6

077B3669

Produkttyp: B6, Warm Einschaltwert [°C]: 4, Warm Ausschaltwert [°C]: -13, Kalt Ausschaltwert [°C]: -29, Kalt Ausschaltwert [°C]: -29, Kapillarrohrlänge [mm]: 700

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
Eingesetzt für ProduktRefrig.w.automatic defrost
Eingestellt auf Druck760 mmHg
EinstellpositionKALT
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]-29.0 °C
Kalt Einschaltwert [°C]4.0 °C
Kapillarrohrlänge [mm]700 mm
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Menge je Verpackungseinheit100 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameThermostat
ProdukttypB6
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Terminal6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]-13.0 °C
Warm Einschaltwert [°C]4.0 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.085 Kilogramm
Nettogewicht0.08 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.309 Kubikdezimeter
EAN/UPC5715162201985