Thermostat, B62
077B3643
Produkttyp: B62, Typenbezeichnung: Standard-Thermostat, Eingesetzt für Produkt: Kühlschränke; Mit automatischer Abtauung, Warm Einschaltwert [°C]: 4.5, Warm Ausschaltwert [°C]: -9, Kalt Ausschaltwert [°C]: -27, Kalt Ausschaltwert [°C]: -27, Kapillarrohrlänge [mm]: 1650
077B3643
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Einbaubremsvorrichtung (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Eingesetzt für Produkt | KühlschränkeMit automatischer Abtauung |
| Eingestellt auf Druck | 760 mmHg |
| Einstellposition | KALT |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kalt Ausschaltwert [°C] | -27.0 °C |
| Kalt Einschaltwert [°C] | 4.5 °C |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 1650 mm |
| Material Description | Thermostat 077B62, 6-36 amp |
| Menge je Verpackungseinheit | 90 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mechanische Kälteautomatik |
| Produktname | Thermostat |
| Produkttyp | B62 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Terminal | 6,3 x 0,8 mm All |
| Typenbezeichnung | Standard-Thermostat |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Warm Ausschaltwert [°C] | -9.0 °C |
| Warm Einschaltwert [°C] | 4.5 °C |
| Zulassung | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.115 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.11 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.309 Kubikdezimeter |
| EAN/UPC | 5702428961943 |