Thermostat, B6
077B3259
Produkttyp: B6, Warm Einschaltwert [°C]: 5.3, Warm Ausschaltwert [°C]: -2, Kalt Ausschaltwert [°C]: -6.6, Kalt Ausschaltwert [°C]: -6.6, Kapillarrohrlänge [mm]: 1830
077B3259
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Eingesetzt für Produkt | Refrig.w.automatic defrost |
| Eingestellt auf Druck | 760 mmHg |
| Einstellposition | MITTEL |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kalt Ausschaltwert [°C] | -6.6 °C |
| Kalt Einschaltwert [°C] | 5.3 °C |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 1830 mm |
| Material Description | Thermostat 077B6, 8-40 amp |
| Menge je Verpackungseinheit | 80 pc |
| Mittlerer Ausschaltwert [°C] | -3.9 °C |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Mittlerer Einschaltwert [°C] | 5.3 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mechanische Kälteautomatik |
| Produktname | Thermostat |
| Produkttyp | B6 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Terminal | KLEMME 4 SINGLE6,3 x 0,8 mm All |
| Typenbezeichnung | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Warm Ausschaltwert [°C] | -2.0 °C |
| Warm Einschaltwert [°C] | 5.3 °C |
| Zulassung | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.096 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.09 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.309 Kubikdezimeter |
| EAN/UPC | 5702424039585 |