Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Thermostat, B20

077B2834

Produkttyp: B20, Warm Einschaltwert [°C]: -19.5, Warm Ausschaltwert [°C]: -23.5, Kalt Ausschaltwert [°C]: -34.5, Kalt Ausschaltwert [°C]: -34.5, Kapillarrohrlänge [mm]: 800

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Einbaubremsvorrichtung (EBD)077R0379 ref. 1
Eingesetzt für ProduktFreezer
Eingestellt auf Druck737 mmHg
EinstellpositionWarm
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]-34.5 °C
Kalt Einschaltwert [°C]-30.0 °C
Kalt Signal Ein [°C]-26.5 °C
Kapillarrohrlänge [mm]800 mm
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Menge je Verpackungseinheit100 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameThermostat
ProdukttypB20
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Terminal6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungWith signal contact, cuttingin on rising temperature
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]-23.5 °C
Warm Einschaltwert [°C]-19.5 °C
Warm Signal - Differenz [ºC]3.0 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht89 Gramm
Nettogewicht84 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715255145530