Thermostat, B20
077B2833
Produkttyp: B20, Warm Einschaltwert [°C]: -15, Warm Ausschaltwert [°C]: -21, Kalt Ausschaltwert [°C]: -29, Kalt Ausschaltwert [°C]: -29, Kapillarrohrlänge [mm]: 2400
077B2833
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
| Einbaubremsvorrichtung (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Eingesetzt für Produkt | Freezer |
| Eingestellt auf Druck | 760 mmHg |
| Einstellposition | Warm |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kalt Ausschaltwert [°C] | -29.0 °C |
| Kalt Einschaltwert [°C] | -22.5 °C |
| Kalt Signal Ein [°C] | -17.0 °C |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 2400 mm |
| Material Description | Thermostat 077B20, 6-36 amp |
| Menge je Verpackungseinheit | 60 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mechanische Kälteautomatik |
| Produktname | Thermostat |
| Produkttyp | B20 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Terminal | 6,3 x 0,8 mm All |
| Typenbezeichnung | With signal contact, cuttingin on rising temperature |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Warm Ausschaltwert [°C] | -21.0 °C |
| Warm Einschaltwert [°C] | -15.0 °C |
| Warm Signal - Differenz [ºC] | 4.0 °C |
| Zulassung | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 109 Gramm |
| Nettogewicht | 99 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.394 Liter |
| EAN/UPC | 5715255124436 |