Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Thermostat, B20

077B2832

Produkttyp: B20, Eingesetzt für Produkt: Tiefkühler mit aktivem Alarm, Warm Einschaltwert [°C]: -11, Warm Ausschaltwert [°C]: -21, Kalt Ausschaltwert [°C]: -27, Kalt Ausschaltwert [°C]: -27, Kapillarrohrlänge [mm]: 800

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
Einbaubremsvorrichtung (EBD)077R0379 ref. 1
Eingesetzt für ProduktTiefkühler mit aktivem Alarm
Eingestellt auf Druck760 mmHg
EinstellpositionWarm
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]-27.0 °C
Kalt Einschaltwert [°C]-15.5 °C
Kalt Signal Ein [°C]-12.5 °C
Kapillarrohrlänge [mm]800 mm
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Menge je Verpackungseinheit100 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameThermostat
ProdukttypB20
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Terminal6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungWith signal contact, cuttingin on rising temperature
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]-21.0 °C
Warm Einschaltwert [°C]-11.0 °C
Warm Signal - Differenz [ºC]3.0 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht89 Gramm
Nettogewicht84 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702424686574