Thermostat, B20
077B2831
Produkttyp: B20, Eingesetzt für Produkt: Tiefkühler mit aktivem Alarm, Warm Einschaltwert [°C]: -11, Warm Ausschaltwert [°C]: -18, Kalt Ausschaltwert [°C]: -26, Kalt Ausschaltwert [°C]: -26, Kapillarrohrlänge [mm]: 700
077B2831
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Eingesetzt für Produkt | Tiefkühler mit aktivem Alarm |
| Eingestellt auf Druck | 760 mmHg |
| Einstellposition | Warm |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kalt Ausschaltwert [°C] | -26.0 °C |
| Kalt Einschaltwert [°C] | -17.5 °C |
| Kalt Signal Ein [°C] | -15.2 °C |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 700 mm |
| Material Description | Thermostat 077B20, 6-36 amp |
| Menge je Verpackungseinheit | 100 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mechanische Kälteautomatik |
| Produktname | Thermostat |
| Produkttyp | B20 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Terminal | 6,3 x 0,8 mm All |
| Typenbezeichnung | With signal contact, cuttingin on rising temperature |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Warm Ausschaltwert [°C] | -18.0 °C |
| Warm Einschaltwert [°C] | -11.0 °C |
| Warm Signal Einschaltwert [°C] | -9.0 °C |
| Zulassung | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 83 Gramm |
| Nettogewicht | 78 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.309 Liter |
| EAN/UPC | 5702424685300 |