Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Thermostat, B20

077B2829

Produkttyp: B20, Eingesetzt für Produkt: Tiefkühler mit aktivem Alarm, Warm Einschaltwert [°C]: -14.3, Warm Ausschaltwert [°C]: -19.3, Kalt Ausschaltwert [°C]: -30.4, Kalt Ausschaltwert [°C]: -30.4, Kapillarrohrlänge [mm]: 800

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
Eingesetzt für ProduktTiefkühler mit aktivem Alarm
Eingestellt auf Druck760 mmHg
EinstellpositionWarm
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]-30.4 °C
Kalt Einschaltwert [°C]-23.8 °C
Kalt Signal Ein [°C]-17.4 °C
Kapillarrohrlänge [mm]800 mm
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Menge je Verpackungseinheit90 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameThermostat
ProdukttypB20
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Terminal6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungWith signal contact, cuttingin on rising temperature
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]-19.3 °C
Warm Einschaltwert [°C]-14.3 °C
Warm Signal - Differenz [ºC]-9.3 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht89 Gramm
Nettogewicht84 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702424655280