Thermostat, B20
077B2828
Produkttyp: B20, Eingesetzt für Produkt: Tiefkühler mit aktivem Alarm, Warm Einschaltwert [°C]: -11, Warm Ausschaltwert [°C]: -16, Kalt Ausschaltwert [°C]: -26, Kalt Ausschaltwert [°C]: -26, Kapillarrohrlänge [mm]: 1200
077B2828
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| CE-geprüft | Yes |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Einbaubremsvorrichtung (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Eingesetzt für Produkt | Tiefkühler mit aktivem Alarm |
| Eingestellt auf Druck | 737 mmHg |
| Einstellposition | KALT |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kalt Ausschaltwert [°C] | -26.0 °C |
| Kalt Einschaltwert [°C] | -20.0 °C |
| Kalt Signal - Differenz [ºC] | 3.5 °C |
| Kapillarrohrlänge [mm] | 1200 mm |
| Material Description | Thermostat 077B20, 6-36 amp |
| Menge je Verpackungseinheit | 90 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mechanische Kälteautomatik |
| Produktname | Thermostat |
| Produkttyp | B20 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Terminal | 6,3 x 0,8 mm All |
| Typenbezeichnung | With signal contact, cuttingin on rising temperature |
| UL-zertifiziert | Yes |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] | 65 °C |
| Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] | -25 °C |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Warm Ausschaltwert [°C] | -16.0 °C |
| Warm Einschaltwert [°C] | -11.0 °C |
| Warm Signal Einschaltwert [°C] | -8.5 °C |
| Zulassung | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 101 Gramm |
| Nettogewicht | 95 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.309 Liter |
| EAN/UPC | 5702424642136 |