Danfoss logo
077B_single UL side_B20_EBD

Thermostat, B20

077B2825

Produkttyp: B20, Eingesetzt für Produkt: Tiefkühler mit aktivem Alarm, Warm Einschaltwert [°C]: -15, Warm Ausschaltwert [°C]: -20.5, Kalt Ausschaltwert [°C]: -30, Kalt Ausschaltwert [°C]: -30, Kapillarrohrlänge [mm]: 1000

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Gas
Eingesetzt für ProduktTiefkühler mit aktivem Alarm
Eingestellt auf Druck740 mmHg
EinstellpositionKALT
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kalt Ausschaltwert [°C]-30.0 °C
Kalt Einschaltwert [°C]-23.0 °C
Kalt Signal Ein [°C]-18.0 °C
Kapillarrohrlänge [mm]1000 mm
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Menge je Verpackungseinheit100 pc
Eigenschaften
Wert
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanische Kälteautomatik
ProduktnameThermostat
ProdukttypB20
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Terminal6,3 x 0,8 mm All
TypenbezeichnungWith signal contact, cuttingin on rising temperature
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.]65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.]-25 °C
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Warm Ausschaltwert [°C]-20.5 °C
Warm Einschaltwert [°C]-15.0 °C
Warm Signal Einschaltwert [°C]-10.9 °C
ZulassungBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht83 Gramm
Nettogewicht77 Gramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.309 Liter
EAN/UPC5702424504632